Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
TAKFOLIE PVC 1,6MMX1,06X15M ANTR

TAKFOLIE PVC 1,6MMX1,06X15M ANTR

Monarplan er et takbelegg av mykgjort PVC med en kjerne av polyestervev.
Spesifikasjon
  • Monarplan er et takbelegg av mykgjort PVC med en kjerne av polyestervev. Montering og sammensveising skjer med varmluft. Brukes som tekking på skrå og flate tak. Produktet er beregnet til eksponert, mekanisk innfestet taktekking.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.membrane_5mm_1x8m_9000008_no
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • Produktgruppe2 Layer Bitumen
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-03-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)8000
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)5
Relatert
  • HovedmaterialeBitumen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnRoofing membranes
  • UNSPSC-kode30151505
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-tittelRoof Membranes
  • OmniClass-nummer23-13 39 31
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge