Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Ventex Undertak Pro

Ventex Undertak Pro

Ventex Undertak Pro er et diffusjonsåpent undertak med to klebekanter, bygget opp i tre lag med monolittisk TPU-film som membran, belagt med nonwoven PP-filt på oversiden og kondensfilt på undersiden.
Spesifikasjon
  • Produktet har samme egenskaper som vårt Undertak Premium, men i en lettere versjon. Bygget opp med en monolittisk TPU-film som gjør produktet mer resistent mot kjemikalier Monolittisk TPU-film sørger også for bedre aldringsegenskaper Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler større bevegelser og tetter bedre rund spikere TPU filmen gjør produktet meget fukt adaptiv som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning Produktet oppnår bedre Sd-verdier ved lave temperaturer SINTEF Teknisk godkjenning
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Ventex-Undertak-Pro_9000047_no
  • ProduktfamilieBuilding Envelope Solutions
  • ProduktgruppeBreathable Membrane for Roofs
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30000
  • Bredde (mm)1300
Relatert
  • Hovedmaterialepolyuretan
  • Nettovekt (kg)8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnRoofing membranes
  • UNSPSC-kode30151505
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 beskrivelseMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-tittelRoof Underlayment
  • OmniClass-nummer23-13 39 13
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge