Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Arkivert

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Spesifikasjon
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.legacy-mineral_7780059_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeLegacy Mineral
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2023-02-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)330
    • Bredde (mm)420
    • Dybde (mm)25
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Produsert iMalaysia
    • Nettovekt (kg)5.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak
    • IFC-klassifiseringTak
    • UNSPSC-navnRoofing materials
    • UNSPSC-kode301515
    • Uniclass 2015 kodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 beskrivelseConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 13
    • OmniClass-tittelConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kodeB3010
    • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings