Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Arkivert

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Spesifikasjon
  • See the Italian version for complete information.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • ProduktfamilieRoof tiles
  • ProduktgruppeWierer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-06-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialeMur
  • Sekundært materialeMur
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)7.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnRoofing materials
  • UNSPSC-kode301515
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 beskrivelseInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
  • OmniClass-tittelClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings