Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
5. Concrete

Spesifikasjon
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.membrane-5-betong-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-17
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)1000
Relatert
  • HovedmaterialeBitumen
  • Sekundært materialeMur
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringTak
  • ETIM-kodeEG020300
  • ETIM-navnBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 beskrivelseReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-tittelSingle Layer Roof Membranes