Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Spesifikasjon
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bretagne_7770103_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeBretagne
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2024-06-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)350
    • Bredde (mm)244
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)2.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak
    • IFC-klassifiseringTak
    • ETIM-kodeEC003150
    • ETIM-navnRoof tile
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelClay Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
    • OmniClass-tittelClay Roof Tiles

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Nederland