2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET
Spesifikasjon
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 stainless steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.art-2-nx-sistema-servizio-sottosuolo-electa-inox
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit