2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)
    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" CABINET
    Spesifikasjon
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano Industrial" DN 70 galvanized steel cabinet, red painted. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.art-2-sp-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial
    • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-23
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit