2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR
2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

    2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

    FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR INSTALLATION "Murano Industrial" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH METAL DOOR - FOR HARSH ENVIRONMENTAL CONDITIONS.

    Spesifikasjon
    • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR INSTALLATION "Murano Industrial" DN 45 - STAINLESS STEEL AISI 316 CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172

      Cabinet with metal handle and hinges.

      Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.art-2-sx-idrante-45-murano-inox-esterno
    • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit