2/Z FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STEEL CABINET

2/Z FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STEEL CABINET

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STEEL CABINET WITH PLASTIC DOOR
Spesifikasjon
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.art-2-z-idrante-45-poly-acciaio
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit