205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" THREADED TYPE - UPWARD INLETS

    Spesifikasjon
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. For underground installation.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.art-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato-verso-alto
    • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit