919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 av 5 stjerner4.6(9 anmeldelser)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Spesifikasjon
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.art-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • ProduktfamilieSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • ProduktgruppeSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Sprinklersystemer

Tilgjengelighet etter region

Europa