Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Spesifikasjon
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.mixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • ProduktfamilieColoriance+
    • ProduktgruppePorte-fenêtres
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-03
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelComposite Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 19
    • OmniClass-tittelComposite Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika
    Frankrike
    Guadeloupe
    Martinique