Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

The T-18R profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t-18r
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)18
  • Bredde (mm)1150
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn