Trapezoidal Sheet T-32R
BP2

Trapezoidal Sheet T-32R

4.2 av 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)

The T-32R is a trapezoidal roof and facade sheet. It is mainly used as a wall cladding, often designed together with a wall cassette. Due to its parameters, it is not only dedicated to investment construction, but also used as roofing in private construction.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1105 mm
    Total width: 1140 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 31 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t-32r
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)31
  • Bredde (mm)1140
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn