ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Spesifikasjon
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.zipp
    • ProduktfamiliePANEL SERIES
    • ProduktgruppePANEL SERIES
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2023-06-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25
    • Bredde (mm)1102
    • Dybde (mm)0.5
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Litauen
    Nederland
    Østerrike
    Polen
    Serbia
    Slovakia
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ungarn