Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Commander Series™ Atmospheric Vent Water Heater

Unik ref.: bradfordwhite-0037
Merke: Bradford White
Produktfamilie: HVAC
Produktgruppe: Storage Water Heaters
Dato for publisering: 2016-12-16
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
The Commander Series™ is a new line of high efficiency, ultra low NOx, commercial gas water heaters featuring a unique down-fired pre-mix power burner that automatically regulates for optimum combustion and efficiency. Together with a two pass, multiple tube system, the Commander Series achieves excellent thermal efficiencies and meets the most stringent air quality standards for allowable NOx emmisions.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: VVS - Water heaters

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Navn Verdi
Capacity 80 ; 98 ; 100 gal
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 535 ; 545 ; 632 ; 657 lb

Bradford White

Properties

Navn Verdi
BTU Input per Hour - Natural Gas 125,000 Btu/hr | 199,999 Btu/hr | 270,000 Btu/hr | 399,999 Btu/hr
Heating Options Natural Gas

BIMobject®