Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Spesifikasjon
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • ProduktfamilieCSS - Channel Support Systems
  • ProduktgruppeCBR - Channel Brackets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-31
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeSheet metal
  • Sekundært materialegalvanisert stål
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - instalasjons sytemer
  • IFC-klassifiseringfesteanordning
  • ETIM-kodeEC002836
  • ETIM-navnAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 kodePr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelService Fittings and Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-tittelMechanical Pipe Supports

Tilgjengelighet etter region

Europa
Irland
Storbritannia

Lignende produkter