1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 av 5 stjerner4.8(17 anmeldelser)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Spesifikasjon
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeSCK - Stop Cocks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-25
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves

Tilgjengelighet etter region

Europa