Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Spesifikasjon
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeNRV Non Return & Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-07-27
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-tittelCheck Valves