Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

  • 15 & 22mm Dual Double Check & Isolating Valve - WRAS approved
  • Plastic lever handle
Spesifikasjon
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeISO - Isolating Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-06
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 15
  • OmniClass-tittelBall Valves