Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
Spesifikasjon
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeAVE - Air Vents
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-01-21
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 tittelValve Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 31 49 11
  • OmniClass-tittelPressure Relief Valves

Tilgjengelighet etter region

Europa