15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 av 5 stjerner3.1(7 anmeldelser)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Spesifikasjon
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeISO - Isolating Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-07-16
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 15
  • OmniClass-tittelBall Valves

Tilgjengelighet etter region

Europa
Irland
Storbritannia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText