Bathroom Fans EA
BVN

Bathroom Fans EA

4.4 av 5 stjerner4.4(30 anmeldelser)
The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Spesifikasjon
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.EA
  • ProduktfamilieBathroom Fans
  • ProduktgruppeAxial
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)149
  • Bredde (mm)149
  • Dybde (mm)91
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)0.52
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon