Sofa Byarum

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.byarum_3-seater
  • ProduktfamilieByarum
  • ProduktgruppeSofa
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)760
  • Bredde (mm)1550
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Sekundært materialefuru
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)26
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 beskrivelseSofas

Tilgjengelighet etter region

Europa