Plant Vessel Näver No 3

Plant Vessel Näver No 3

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.rektangel
  • ProduktfamilieNäver
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)690
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)760
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)48
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlant containers

Tilgjengelighet etter region

Europa