Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.haws_7000b
  • ProduktfamilieEmergency showers
  • ProduktgruppeEye, face and body jets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)914
  • Bredde (mm)422
  • Dybde (mm)525
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503