Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Eye and face shower Haws 7001
Tilgjengelig i USA
Caldomix
Følg
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
haws_7001
Produktfamilie
Emergency showers
Produktgruppe
Eye, face and body jets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-11-23
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
990
Bredde (mm)
419
Dybde (mm)
280
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Monteringsanvisning
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Plastikk
Sekundært materiale
Metall
Designet i
Finland
Produsert i
Finland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
Lignende produkter
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Last ned