Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Spesifikasjon
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5580
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)106.5
  • Bredde (mm)107
  • Dybde (mm)46
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)0.94
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • ETIM-kodeEC012340
  • ETIM-navnAccessories pressure expansion vessel