Y-strainer
Caleffi

Y-strainer

4.7 av 5 stjerner4.7(18 anmeldelser)
Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Spesifikasjon
  • Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.577004
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Rør
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC010151
  • ETIM-navnY-filter
  • UNSPSC-navnValves
  • UNSPSC-kode401416
  • Uniclass 2015 kodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater strainers
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC