Two-way motorised zone valve
Caleffi

Two-way motorised zone valve

Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Spesifikasjon
  • Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.632
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-01-08
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC011435
  • ETIM-navnTwo way control valve
  • UNSPSC-navnValves
  • UNSPSC-kode401416
  • Uniclass 2015 kodeSs_60
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC