Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 av 5 stjerner4.3(21 anmeldelser)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.AngleTable
    • ProduktfamilieAngle Collection
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2014-09-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)3000
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseStreet and site tables
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-tittelExterior Tables
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS