Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 av 5 stjerner4.6(17 anmeldelser)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tramaarmchair
    • ProduktfamilieTrama Collection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2014-09-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)580
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • Hovedmaterialeteak
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)7.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-tittelExterior Chairs
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS