Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Arkivert

    Door 001

    This product is really good.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d001
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeThey Open Up To New Opportunities
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2010
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeTømmer
    • Sekundært materialeTømmer
    • Nettovekt (kg)56
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors