GL6WBX

GL6WBX

4.6 av 5 stjerner4.6(15 anmeldelser)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Spesifikasjon
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GL6WBX
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA base d'acqua
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION