H2ES

H2ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 2 Kg

Spesifikasjon
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H2ES
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA biossido di carbonio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION