H54

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Spesifikasjon
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H54
  • ProduktfamilieEstintori carrellati
  • ProduktgruppeA biossido di carbonio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION