PD30

PD30

4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

Wheeled powder extinguisher

Spesifikasjon
  • Fire classes : A-B1-C     

    Minimum total weight : 59 Kg             

    Nominal charge : 30 Kg                             

    Extinguishing agent: ABC Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 975 mm

    Total depth: 475 mm 

    Overall width : 455 mm                                                                                   

    Height of the housing: 790 mm                                                                

    Diameter of the housing : 270 mm.                                                                                                             

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 35 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PD30
  • ProduktfamilieEstintori carrellati
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION