PD50BE

PD50BE

5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Spesifikasjon
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PD50BE
  • ProduktfamilieEstintori carrellati
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION