PD6ES

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Spesifikasjon
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PD6ES
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION