PD9ES

PD9ES

Portable powder extinguisher

Spesifikasjon
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PD9ES
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011055
  • ETIM-navnFire extinguisher
  • UNSPSC-navnFire extinguishers
  • UNSPSC-kode46191601
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 beskrivelsePortable fire extinguishing systems
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-tittelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kodeD40
  • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION