Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model1130s
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1130s
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)134
  • Bredde (mm)24
  • Dybde (mm)21
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors