Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model1131s
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1131s
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)32
  • Dybde (mm)29
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors