Unik ref.: | cover_c-210 |
---|---|
Merke: | Cembrit |
Produktfamilie: | Facade |
Produktgruppe: | Boards |
Dybde (millimeter): | 8 |
Dato for publisering: | 2018-09-25 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Byggemateriale |
Produkt data url: | https://www.cembrit.no/fasade/cembrit-cover/ |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.cembrit.no/media/2034607/2017-monteringsanvisning-cembrit-cove... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.cembrit.no/media/8839/044dop20160520-cembrit-cover-no.pdf |
Teknisk beskrivelse: | https://www.cembrit.no/media/2035754/cembrit-cover-datasheet.pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/cembrit/product/cover_c-210
Hoved materialet : | Fibercement |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Denmark |
Produsert i: | Hungary |
BIMobject Kategori: | Vegger - Utvendige vegger |
---|---|
IFC klassifisering: | Covering |
UNSPSC navn: | Wall finishing materials |
UNSPSC kode: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Navn | Verdi |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Fibercement |
Navn | Verdi |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Navn | Verdi |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®