Cembrit Patina (Classic) P 565
Cembrit Patina (Classic) P 565
Cembrit Patina (Classic) P 565
Cembrit Patina (Classic) P 565
Cembrit Patina (Classic) P 565
Cembrit Patina (Classic) P 565
    Arkivert

    Cembrit Patina (Classic) P 565

    Gjennomfarget fasadeplate uten overflatebehandling – platen er lik tvers igjennom. Cembrit Patina (Classic) er en svært populær sementbasert fasadeplate som leveres i 11 forskjellige farger (valgt av arkitekter). Cembrit Patina (Classic) er vedlikeholdsfri da de er gjennomfagert og aldri skal overflatebehandles. Cembrit Patina (Classic) er slipt og har en svakt strukturert overflate. Siden platen er et naturprodukt vil det forekomme fargeforskjeller innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. Etter hvert som platen patinerer blir overflaten lysere. De naturlige variasjoner i platens overflate er med på å skape fasadens rustikke uttrykk.
    Spesifikasjon
    • Cembrit Patina spesifikasjon Cembrit Patina kan monteres på tre, stål eller aluminium. Den monteres som en ventilert fasade med minst 20 mm lufting bak platene. Se Cembrit.no for å få de fullstendige monteringsspesifikasjonene. Cembrit Patina standard platestørrelse: • 8x1192x2500mm • 8x1192x3050mm • 8x1250x2500mm • 8x1250x3050mm Cembrit Small Module: • 8x292x1192mm • 8x592x1192mm • 8x292x2392mm • 8x592x2392mm • 8x592x2992mm Cembrit Patina egenskaper: • Vekt (7,5% fuktighet): 11,6 kg / m2 • Densitet, tørr, gjennomsnittlig (EN 12467): 1350 kg / m3 • Kategori, Klasse i henhold til EN 12467: NT A4 I • Brannklassifisering i henhold til EN 13501: A2-s1, d0
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.patina_p-565
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeBoards
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2018-09-25
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)8
    Relatert
    • HovedmaterialeFibercement
    • Designet iDanmark
    • Produsert iUngarn
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Utvendige vegger
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615