Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x3,5
Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x3,5

    Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x3,5

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Uds/m2 = 6,25

    - Uds./palet = 114

    - Kgs/palet = 1380

    Spesifikasjon
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Baldosa_Hidraulica_Tacos_40x40x3
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBaldosa hidráulica
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)35
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeMur
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Portugal
    Spania