D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D18-frame-600-0258600022
    • ProduktfamilieFrames
    • ProduktgruppeELICE
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2022-10-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)350
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)430
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringMøbler