Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010459
    • ETIM-navnWashbasin top
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText