Alvea 50x46

Alvea 50x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • Codici, colori e finiture

    06 2050 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2050 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lavabo-alvea-50x46-cod-0620500001
  • ProduktfamilieAlvea
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-04-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)460
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)13
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-tittelSingle Sinks