Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)280
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets